Federnde Seitendruckstücke 2214

Federnde Seitendruckstücke 2214
  • Mengenrabatt
Ausführung A:
Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl.
Temperatureinsatzbereich: -30ºC bis +50ºC.
Ausführung B:
Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: Stahl gehärtet, Feder: Kunststoff.
Temperatureinsatzbereich: -40ºC bis +80ºC.
Hinweis:
Das Seitendruckstück muss mindestens auf das Maß l3 in die Bohrung eingedrückt werden. Es dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen. Wird eine mechanische Bearbeitung am Werkstück vorgenommen, kann es notwendig sein, dass dieses durch andere Spannmittel zusätzlich gehalten werden muss. Beim Einlagern von Vorrichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die Kunststoff-Feder unbelastet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65492800
65493000
65493200
65493400
65495000
65495200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Außendurchmesser d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Gesamtlänge l1
(mm)
Achsabstand Kugelraum bis zum Kopf l2
(mm)
Länge bis zur Abflachung l3
(mm)
Federweg Kugel b
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Aufn.-Bohrung H8
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

16.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A83253,663,20,982,56,58,7

16.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A104304,274,01,0104,59,017,0

16.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A125354,895,01,5126,513,029,0

17.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A146,5405,8105,41,8148,01843,0

27.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B105,5307,084,51,01050,0160,08,6

29.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B126,5358,095,51,51260,0270,013,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl / Edelstahl Oberfläche Brüniert

Technischer Support