Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, Edelstahl

Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Ausführung GN:Hülse, Kugel und Feder: Edelstahl.
Ausführung GP:Hülse Kunststoff POM, Kugel und Feder: Edelstahl.
Temperaturbereich Ausf. GN: -40ºC bis +250ºC
Temperaturbereich Ausf. GP: -30ºC bis +50ºC.
Hinweis:
Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- u. Abdrückstifte verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65478400
65478403
65478500
65478600
65478800
65479000
65479200
65499753
65499754
65499755
65499756
65499758
65499760
65499762
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Ausführung Außendurchmesser d1 +0,08/-0
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Bunddurchmesser d3
(mm)
Länge l1
(mm)
Bundlänge l2
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

1.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage POM/EdelstahlGP43,04,65,01,00,82,56,50,20

1.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage POM/EdelstahlGP32,383,54,00,60,551,73,50,09

1.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage POM/EdelstahlGP54,05,66,01,01,04,59,00,40

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage POM/EdelstahlGP65,06,57,01,01,66,5130,70

2.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage POM/EdelstahlGP86,58,59,01,01,98,0181,50

4.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage POM/EdelstahlGP108,51113,51,52,412233,10

5.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage POM/EdelstahlGP1210,01316,01,53,313255,80

2.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EdelstahlGN32,383,54,00,750,71,83,50,20

2.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EdelstahlGN43,04,65,00,91,02,56,00,35

2.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EdelstahlGN54,05,66,00,91,43,06,50,60

2.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EdelstahlGN65,06,57,01,01,85,511,51,00

3.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EdelstahlGN86,58,59,01,11,97,012,52,20

4.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EdelstahlGN108,511,013,51,73,38,518,55,30

5.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EdelstahlGN1210,013,0162,34,012,026,57,80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Unveredelt

Technischer Support