Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65499605B |
65499606B |
65499608B |
65499610B |
65499612B |
65499616B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Gewindegröße d1 (mm) | Kugeldurchmesser d2 (mm) | Länge l (mm) | Überstand Kugel s (mm) | Federkraft Ende (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4,8 | M 5 | 2,0 | 12 | 0,5 | 6,8 | 1,1 | |
8.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,3 | M 6 | 2,5 | 14 | 0,7 | 10 | 2,0 | |
10.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | M 8 | 3,5 | 16 | 0,95 | 24 | 4,2 | |
13.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18,8 | M 10 | 4,5 | 19 | 1,4 | 31,7 | 7,6 | |
16.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | M 12 | 6,5 | 22 | 2,3 | 49 | 12,0 | |
20.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | M 16 | 8,5 | 24 | 3,1 | 68 | 25,0 |
Loading...
Anfangslast (Bereich)(N) | 0,01 bis 50 | Material | Edelstahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
Gewindegröße d1(mm)
Kugeldurchmesser d2(mm)
Länge l(mm)
Überstand Kugel s(mm)
Federkraft Ende(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften