Federnde Druckstücke mit beweglicher Kugel und Innensechskant, verstärkte Federkraft, Stahl brüniert

Federnde Druckstücke mit beweglicher Kugel und Innensechskant, verstärkte Federkraft, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Stahl brüniert. Kugel: Kugellagerstahl gehärtet.
Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.
Hinweis:
Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Durch die Kunststofflagerung ist die Kugel elektrisch isoliert und das Abrollen darin minimiert den Verschleiß am Gegenstück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65490500VB
65490600VB
65490800VB
65491000VB
65491200VB
65491600VB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

6.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52,0140,52,510141,2

7.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62,5150,7311162,2

8.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 83,5180,95423405

8.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 104,5231,452854,310

12.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 126,5262,5639,577,315

16.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 168,5333,185088,737

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Brüniert

Technischer Support