Federnde Druckstücke mit beweglicher Kugel und Innensechskant, Stahl brüniert

Federnde Druckstücke mit beweglicher Kugel und Innensechskant, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Stahl brüniert. Kugel: Kugellagerstahl gehärtet.
Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.
Hinweis:
Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Durch die Kunststofflagerung ist die Kugel elektrisch isoliert und das Abrollen darin minimiert den Verschleiß am Gegenstück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65490500B
65490600B
65490800B
65491000B
65491200B
65491600B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

6.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52,0140,52,54,86,81,1

6.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62,5150,736,3102,1

7.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 83,5180,95416244,8

7.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 104,5231,4518,831,710

11.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 126,5262,56244915

14.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 168,5333,18386837

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Brüniert

Technischer Support