Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Stahl, mit Innensechskant, verstärkte Federkraft, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Stahl, mit Innensechskant, verstärkte Federkraft, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckbolzen und Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Hinweis:
Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499655V
65499656V
65499658V
65499660V
65499662V
65499667V
65499671V
65499674V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Bolzendurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
n
(mm)
Bolzenüberstand s
(mm)
t
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

11.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52,4181,22,30,81,515441,6

11.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62,7201,32,50,9220502,8

12.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 83,5221,531,42,526705,7

14.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 104221,531,4326709,1

18.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 126282,74245112216

28.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 167,5323,252,557216426

46.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2010403,77369321167

42.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2412523,7103886247129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4305) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support