Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65480200 |
65480300 |
65480400 |
65480500 |
65480600 |
65480800 |
65481000 |
65481200 |
65481600 |
65482000 |
65482400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße d1 (mm) | Länge l (mm) | Kugeldurchmesser (mm) | Überstand Kugel s (mm) | Federkraft F1 (N) | Federkraft F2 (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 2 | 1,0 | 0,3 | 4 | 1,6 | 2 | 0,1 | |
2.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 6,4 | 9,5 | 0,3 | |
2.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 12 | 18 | 0,4 | |
2.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 12 | 3 | 0,9 | 15 | 22 | 0,9 | |
1.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 14 | 3,5 | 1,0 | 19 | 28 | 1,5 | |
2.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 16 | 4,5 | 1,5 | 36 | 62 | 3,5 | |
3.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 19 | 6 | 2,0 | 57 | 104 | 7 | |
4.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 22 | 8 | 2,5 | 61 | 110 | 10 | |
6.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 24 | 10 | 3,5 | 68 | 142 | 24 | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 30 | 12 | 4,5 | 84 | 166 | 43 | |
17.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24 | 34 | 15 | 5,5 | 127 | 237 | 70 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße d1(mm)
Länge l(mm)
Kugeldurchmesser(mm)
Überstand Kugel s(mm)
Federkraft F1(N)
Federkraft F2(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften