Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, verstärkte Federkraft, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, verstärkte Federkraft, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Kugel: Edelstahl, gehärtet.
Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Hinweis:
Diese Druckstücke werden beispielsweisezur Arretierung sowie als AnundAbdrückstifte verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499802
65499803
65499804
65499805
65499806
65499808
65499810
65499812
65499816
65499820
65499824
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Länge l
(mm)
Kugeldurchmesser
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Federkraft F1
(N)
Federkraft F2
(N)
Gewicht
(g)

7.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 210,341,620,1

6.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 31,50,476.49,50,3

5.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42,50,8912180,4

5.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 51230,915220,9

5.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 6143,5119281,5

7.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8164,51,536623,5

8.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 101962571047

10.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 122282,56111010

13.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1624103,56814224

19.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2030124,58416643

31.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2434155,512723770

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support