Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Stahl

Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Stahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Automatenstahl. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet.
Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Hinweis:
Diese Druckstücke werden beispielsweisezur Arretierung sowie als AnundAbdrückstifte verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65460200
65460300
65460400
65460500
65460600
65460800
65461000
65461200
65461600
65462000
65462400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Länge l
(mm)
Kugeldurchmesser
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Federkraft F1
(N)
Federkraft F2
(N)
Gewicht
(g)

6.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 210,340,81,50,1

3.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 371,50,434,50,3

2.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 492,50,8614,50,6

2.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 5123,00,9814,00,9

2.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 6143,511118,01,5

3.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8164,51,51831,03,5

3.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 10196,022445,07,0

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12228,02,52649,010,0

6.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 162410,03,54186,024,0

10.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 203012,04,556111,043,0

13.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 243415,05,581151,070,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Brüniert

Technischer Support