Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechskant, Stahl brüniert

Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechskant, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Automatenstahl. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet.
Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Hinweis:
Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65490300
65490400
65490500
65490600
65490800
65491000
65491200
65491600
65492000
65492400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 31,580,41,534,50,3

2.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42,5120,828,5140,7

2.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 53,0140,92,58141,2

2.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 63,5151311182

3.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 84,5181,5418314

4.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 106232524458

5.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 128262,5664912

8.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1610333,58418631

11.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2012434,5106611164

18.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2415485,51281151100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Brüniert

Technischer Support