Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65463400 |
65463500 |
65463600 |
65463800 |
65464000 |
65464200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße d1 (mm) | Kugeldurchmesser d2 (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Gesamtlänge l1 (mm) | Gewindelänge l2 (mm) | l3 (mm) | Überstand Kugel s (mm) | Federkraft F1 (N) | Federkraft F2 (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 4 | 2,5 | 6 | 9,5 | 6,5 | 5 | 0,8 | 8 | 14 | 1,0 | |
6.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 3,0 | 8 | 12,5 | 8,5 | 6,7 | 0,9 | 8 | 14 | 2,0 | |
6.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 3,5 | 10 | 14,0 | 9,0 | - | 1,0 | 11 | 18 | 3,7 | |
7.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 4,5 | 13 | 16,5 | 11,0 | - | 1,5 | 18 | 31 | 7,0 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 6,0 | 16 | 20,0 | 14,0 | - | 2,0 | 24 | 45 | 13,2 | |
9.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 8,0 | 18 | 22,0 | 15,0 | - | 2,5 | 26 | 49 | 19,5 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße d1(mm)
Kugeldurchmesser d2(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Gesamtlänge l1(mm)
Gewindelänge l2(mm)
l3(mm)
Überstand Kugel s(mm)
Federkraft F1(N)
Federkraft F2(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften