Federnde Druckstücke mit Kugel und Kopf, mit Innensechskant, verstärkte Federkraft, Typ ASV

Federnde Druckstücke mit Kugel und Kopf, mit Innensechskant, verstärkte Federkraft, Typ ASV
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Typ ASV: Hülse: Automatenstahl, brüniert.
Kugel: Kugellagerstahl, gehärte
Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65466400V
65466500V
65466600V
65466800V
65467000V
65467200V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Außendurchmesser d3
(mm)
Gesamtlänge l1
(mm)
Gewindelänge l2
(mm)
l3
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft F1
(N)
Federkraft F2
(N)
Gewicht
(g)

7.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42,561297,50,8212181,1

7.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 53,0814108,20,92,515222,3

8.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 63,5101510-1,0319,326,63,8

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 84,5131812,5-1,54,53660,57,8

11.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 106,0162317-2,0557103,514

11.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 128,0182619-2,566111021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Brüniert

Technischer Support