Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65499664V |
65499665V |
65499666V |
65499668V |
65499670V |
65499672V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße d1 (mm) | Kugeldurchmesser d2 (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Gesamtlänge l1 (mm) | Gewindelänge l2 (mm) | l3 (mm) | Überstand Kugel s (mm) | Schlüsselweite SW (mm) | Federkraft F1 (N) | Federkraft F2 (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 4 | 2,5 | 6 | 12 | 9 | 7,5 | 0,8 | 2 | 12 | 18 | 1,1 | |
11.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 3,0 | 8 | 14 | 10 | 8,2 | 0,9 | 2,5 | 15 | 22 | 2,3 | |
12.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 3,5 | 10 | 15 | 10 | - | 1,0 | 3 | 19,3 | 26,6 | 3,8 | |
16.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 4,5 | 13 | 18 | 12,5 | - | 1,5 | 4,5 | 36 | 60,5 | 7,8 | |
18.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 6,0 | 16 | 23 | 17 | - | 2,0 | 5 | 57 | 103,5 | 14 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 8,0 | 18 | 26 | 19 | - | 2,5 | 6 | 61 | 110 | 21 |
Loading...
Material | Edelstahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße d1(mm)
Kugeldurchmesser d2(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Gesamtlänge l1(mm)
Gewindelänge l2(mm)
l3(mm)
Überstand Kugel s(mm)
Schlüsselweite SW(mm)
Federkraft F1(N)
Federkraft F2(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften