Federnde Druckstücke doppelseitig

Federnde Druckstücke doppelseitig
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Hülse: Messing.
Kugel: Edelstahl gehärtet,
Feder: Edelstahl.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Hinweis:
Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie als elektrischer Kontaktgeber.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65484300
65484400
65484500
65484700
65484800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
d3 +0,5
(mm)
Länge l1
(mm)
s
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

4.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32,53,027,30,82,04,50,4

4.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 43,04,039,00,92,57,50,6

4.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 54,05,0310,81,23,58,01,2

5.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 76,07,0314,02,04,012,03,0

5.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 86,58,0318,02,16,015,05,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Messing / Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support