Kugeldruckschrauben, Edelstahl

Kugeldruckschrauben, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Schraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel Edelstahl gehärtet.
Form A-N: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit voller Kugel.
Form B-N: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit abgeflachter Kugel, für nicht-parallele Flächen geeignet.
Temperaturbereich: -60ºC bis +350ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65490305
65490308
65490310
65490406
65490410
65490416
65490508
65490512
65490520
65490610
65490616
65490625
65490810
65490812
65490820
65490830
65491012
65491016
65491025
65491035
65491216
65491220
65491230
65491240
65491620
65491625
65491635
65491650
65495406
65495410
65495416
65495508
65495512
65495520
65495610
65495616
65495625
65495810
65495812
65495820
65495830
65496012
65496016
65496025
65496035
65496216
65496220
65496230
65496240
65496620
65496625
65496635
65496650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Gewindegröße d1
(mm)
Nennlänge
(mm)
d3
(mm)
Gesamtlänge Form A l1
(mm)
Gesamtlänge Form B l2
(mm)
Kugeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Max. Belastbarkeit
(kN)
Gewicht
(g)

8.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 35-5-1,51,51,250,15

8.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 38-7,5-1,51,51,250,22

8.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 310-10-1,51,51,250,33

7.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 46-6-2,521,750,4

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 410-10-2,521,750,7

7.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 416-6-2,521,751,1

6.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 58-8-32,52,250,8

6.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 512-12-32,52,251,3

6.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 520-20-32,52,252,3

7.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 610-10,8-434,51,5

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 616-16,8-434,52,4

7.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 625-25,8-434,53,9

8.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 810-11,2-5,547,52,6

8.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 812-13,2-5,547,53,2

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 820-21,2-5,547,55,7

8.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 830-31,2-5,547,58,9

9.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1012-13,7-75105,0

9.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1016-17,7-75106,8

9.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1025-26,7-751011,2

10.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1035-36,7-751016,2

11.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1216-18-8,561510,0

11.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1220-22-8,561512,4

12.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1230-32-8,561519,6

13.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1240-42-8,561528,5

21.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1620-23,3-1283022

21.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1625-28,3-1283028

22.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1635-38,3-1283041

25.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage A-NM 1650-53,3-1283048

11.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 461,8-5,62,521,750,4

11.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 4101,8-9,62,521,750,7

11.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 4161,8-15,62,521,751,1

12.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 582,2-7,532,52,250,8

12.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 5122,2-11,532,52,251,3

13.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 5202,2-19,532,52,252,3

13.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 6103-10434,51,5

14.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 6163-16434,52,4

14.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 6253-25434,53,9

16.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 8105-105,547,52,6

16.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 8125-125,547,53,2

16.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 8205-205,547,55,7

16.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 8305-305,547,58,9

18.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 10126-1275105,0

18.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 10166-1675106,8

19.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 10256-25751011,2

19.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 10356-35751016,2

23.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 12167-168,561510,0

23.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 12207-208,561512,4

24.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 12307-308,561519,6

25.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 12407-408,561528,5

41.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 162011-201283022

41.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 162511-251283028

42.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 163511-351283041

43.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage B-NM 165011-501283048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support