Kegelpfannen nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Edelstahl 1.4301, Form D

Kegelpfannen nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Edelstahl 1.4301, Form D
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistensmit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, fürVerschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesserund größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großenBohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65599505
65599506
65599508
65599510
65599512
65599514
65599516
65599520
65599524
65599530
65599536
65599542
65599548
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d2H13
(mm)
Außendurchmesser d4
(mm)
d5
(mm)
Höhe h3
(mm)
h4
(mm)
Für Bolzendurchmesser
(mm)
Stat. Belastung F
(kN)
Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.) Gewicht
(g)

1.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,010,59,252,13,1M 55655994055

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7,11211,002,84,266655994061,4

2.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9,61714,503,55,6812655994083,8

2.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,02118,504,26,51016655994106,5

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14,22420,005,08,012246559941210,6

3.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16,52824,805,68,514336559941418

3.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19,03026,006,29,616456559941618,7

4.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23,23631,007,511,720716559942032

6.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28,04437,009,515,2241056559942463

9.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35,05649,0012,019,23019165599430133

11.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42,06860,0015,023,53626265599436236

16.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 49,07870,0018,029,04236165599442365

26.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56,09282,0022,035,54847665599448641

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Material: Edelstahl EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Unveredelt

Technischer Support