Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65599606 |
65599608 |
65599610 |
65599612 |
65599614 |
65599616 |
65599620 |
65599624 |
65599630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d2H13 (mm) | Außendurchmesser d4 (mm) | d5 (mm) | Höhe h3 (mm) | h4 (mm) | Für Bolzendurchmesser (mm) | Stat. Belastung F (kN) | Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,1 | 17 | 11,0 | 4 | 5,4 | M 6 | 6 | 65599406 | 5,6 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | M 8 | 12 | 65599408 | 13 | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | M 10 | 16 | 65599410 | 19 | |
3.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14,2 | 36 | 20,0 | 6 | 9,0 | M 12 | 24 | 65599412 | 37 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 8,9 | M 14 | 33 | 65599414 | 48 | |
3.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 44 | 26,0 | 7 | 10,4 | M 16 | 45 | 65599416 | 70 | |
4.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23,2 | 50 | 31,0 | 8 | 12,2 | M 20 | 71 | 65599420 | 94 | |
6.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 60 | 37,0 | 10 | 15,7 | M 24 | 105 | 65599424 | 169 | |
10.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 68 | 49,0 | 12 | 19,2 | M 30 | 191 | 65599430 | 238 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Material: Edelstahl | EN 1.4301 Äquiv. | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d2 H13(mm)
Außendurchmesser d4(mm)
d5(mm)
Höhe h3(mm)
h4(mm)
Für Bolzendurchmesser(mm)
Stat. Belastung F(kN)
Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften