Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65599555 |
65599556 |
65599558 |
65599560 |
65599562 |
65599564 |
65599566 |
65599570 |
65599574 |
65599580 |
65599586 |
65599592 |
65599598 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material: Edelstahl | Innendurchmesser d2H13 (mm) | Außendurchmesser d4 (mm) | d5 (mm) | Höhe h3 (mm) | h4 (mm) | Für Bolzendurchmesser (mm) | Stat. Belastung F (kN) | Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | 6,0 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | M 5 | 5 | 65599455 | 5,0 | |
2.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 7,1 | 12 | 11,00 | 2,8 | 4,2 | 6 | 6 | 65599456 | 1,4 | |
2.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 9,6 | 17 | 14,50 | 3,5 | 5,6 | 8 | 12 | 65599458 | 3,8 | |
2.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 12,0 | 21 | 18,50 | 4,2 | 6,5 | 10 | 16 | 65599460 | 6,5 | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 14,2 | 24 | 20,00 | 5,0 | 8,0 | 12 | 24 | 65599462 | 10,6 | |
4.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 16,5 | 28 | 24,80 | 5,6 | 8,5 | 14 | 33 | 65599464 | 18,0 | |
4.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 19,0 | 30 | 26,00 | 6,2 | 9,6 | 16 | 45 | 65599466 | 18,7 | |
4.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 23,2 | 36 | 31,00 | 7,5 | 11,7 | 20 | 71 | 65599470 | 32,0 | |
7.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 28,0 | 44 | 37,00 | 9,5 | 15,2 | 24 | 105 | 65599474 | 63,0 | |
11.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 35,0 | 56 | 49,00 | 12,0 | 19,2 | 30 | 191 | 65599480 | 133,0 | |
14.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 42,0 | 68 | 60,00 | 15,0 | 23,5 | 36 | 262 | 65599486 | 236,0 | |
19.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 49,0 | 78 | 70,00 | 18,0 | 29,0 | 42 | 361 | 65599492 | 365,0 | |
31.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 56,0 | 92 | 82,00 | 22,0 | 35,5 | 48 | 476 | 65599498 | 641,0 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material: Edelstahl
Innendurchmesser d2 H13(mm)
Außendurchmesser d4(mm)
d5(mm)
Höhe h3(mm)
h4(mm)
Für Bolzendurchmesser(mm)
Stat. Belastung F(kN)
Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften