Kegelpfannen nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Stahl, phosphatiert und geölt, Form D

Kegelpfannen nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Stahl, phosphatiert und geölt, Form D
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe mindestens 0,2mm.
Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65550500
65550600
65550800
65551000
65551200
65551400
65551600
65552000
65552400
65553000
65553600
65554000
65554800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d2H13
(mm)
Außendurchmesser d4
(mm)
d5
(mm)
Höhe h3
(mm)
h4
(mm)
Für Bolzendurchmesser
(mm)
Stat. Belastung F
(kN)
Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.) Gewicht
(g)

0.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,010,59,252,13,1M 5665540500-

0.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7,11211,002,84,269655406001,4

0.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9,61714,503,55,6817655408003,8

1.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,02118,504,26,51026655410006,5

1.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14,22420,005,08,012386554120010,6

1.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16,52824,805,68,514536554140018,0

1.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19,03026,006,29,616736554160018,7

1.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23,23631,007,511,7201176554200032,0

2.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28,04437,009,515,2241686554240063,0

4.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35,05649,0012,019,23026965543000133,0

6.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42,06860,0015,023,53639465543600236,0

8.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 49,07870,0018,029,04254265544000365,0

13.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56,09282,0022,035,54871465544800641,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Unveredelt

Technischer Support