Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65560600 |
65560800 |
65561000 |
65561200 |
65561400 |
65561600 |
65562000 |
65562400 |
65563000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d2H13 (mm) | Außendurchmesser d4 (mm) | d5 (mm) | Höhe h3 (mm) | h4 (mm) | Für Bolzendurchmesser (mm) | Stat. Belastung F (kN) | Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,1 | 17 | 11,0 | 4 | 5,4 | M 6 | 9 | 65540600 | 5,6 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | M 8 | 17 | 65540800 | 13 | |
1.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | M 10 | 26 | 65541000 | 19 | |
1.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14,2 | 36 | 20,0 | 6 | 9,0 | M 12 | 38 | 65541200 | 37 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 8,9 | M 14 | 53 | 65541400 | 48 | |
1.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 44 | 26,0 | 7 | 10,4 | M 16 | 73 | 65541600 | 70 | |
1.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23,2 | 50 | 31,0 | 8 | 12,2 | M 20 | 117 | 65542000 | 94 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 60 | 37,0 | 10 | 15,7 | M 24 | 168 | 65542400 | 169 | |
4.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 68 | 49,0 | 12 | 19,2 | M 30 | 269 | 65543000 | 238 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Phosphatiert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d2 H13(mm)
Außendurchmesser d4(mm)
d5(mm)
Höhe h3(mm)
h4(mm)
Für Bolzendurchmesser(mm)
Stat. Belastung F(kN)
Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften