Kegelpfannen nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Stahl, mit blauer PTFE-Beschichtung, Form D

Kegelpfannen nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Stahl, mit blauer PTFE-Beschichtung, Form D
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe mindestens 0,2mm. Mit blauer PTFE-Beschichtung.
Die besonders geringe Reibung ermöglicht ein sehr genaues Ausrichten bei guter Verschleißfestigkeit.
Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65598505
65598506
65598508
65598510
65598512
65598514
65598516
65598520
65598524
65598530
65598536
65598540
65598548
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d2H13
(mm)
Außendurchmesser d4
(mm)
d5
(mm)
Höhe h3
(mm)
h4
(mm)
Für Bolzendurchmesser
(mm)
Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.) Gewicht
(g)

1.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,010,59,252,13,2M 565598405-

1.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7,11211,002,84,3M 6655984061,4

1.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9,61714,503,55,7M 8655984083,8

1.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,02118,504,26,6M 10655984106,5

1.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14,22420,0058,1M 126559841210,6

1.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16,52824,805,68,6M 146559841418,0

1.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19,03026,006,29,7M 166559841618,7

2.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23,23631,007,511,8M 206559842032,0

3.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28,04437,009,515,3M 246559842463,0

5.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35,05649,001219,3M 3065598430133,0

7.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42,06860,001523,6M 3665598436236,0

10.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 49,07870,001829,1M 4265598440365,0

16.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56,09282,002235,6M 4865598448641,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) PTFE-beschichtet

Technischer Support