Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65599406K |
65599408K |
65599410K |
65599412K |
65599416K |
65599420K |
65599424K |
65599430K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (Kugelscheibe) d1+0,22 (mm) | Innendurchmesser (Kegelpfanne) d2+0,22 (mm) | Außendurchmesser d4-0,2 (mm) | Höhe h (mm) | Für Bolzendurchmesser (mm) | Stat. Belastung F (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,4 | 7,4 | 13 | 7,0 | M 6 | 6 | 4 | |
6.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,4 | 9,7 | 17 | 8,5 | M 8 | 12 | 9 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10,5 | 12,0 | 21 | 10,4 | M 10 | 16 | 16 | |
10.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 14,2 | 25 | 13,1 | M 12 | 24 | 31 | |
9.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 19,7 | 32 | 17,0 | M 16 | 45 | 62 | |
11.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 24,6 | 40 | 20,3 | M 20 | 71 | 122 | |
13.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 29,4 | 48 | 24,8 | M 24 | 105 | 216 | |
18.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 36,9 | 60 | 31,5 | M 30 | 191 | 427 |
Loading...
Ausführung | Kugelscheiben | Werkstoff | Edelstahl | Material: Edelstahl | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Unveredelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser (Kugelscheibe) d1+0,22(mm)
Innendurchmesser (Kegelpfanne) d2+0,22(mm)
Außendurchmesser d4-0,2(mm)
Höhe h(mm)
Für Bolzendurchmesser(mm)
Stat. Belastung F(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften