Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65540600K |
65540800K |
65541000K |
65541200K |
65541600K |
65542000K |
65542400K |
65543000K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (Kugelscheibe) d1+0,22 (mm) | Innendurchmesser (Kegelpfanne) d2+0,22 (mm) | Außendurchmesser d4-0,2 (mm) | Höhe h (mm) | Für Bolzendurchmesser (mm) | Stat. Belastung F (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,4 | 7,4 | 13 | 7 | M 6 | 9 | 4 | |
5.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,4 | 9,7 | 17 | 8,5 | M 8 | 17 | 9 | |
6.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10,5 | 12,0 | 21 | 10,4 | M 10 | 26 | 16 | |
6.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 14,2 | 25 | 13,1 | M 12 | 38 | 31 | |
7.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 19,7 | 32 | 17 | M 16 | 73 | 62 | |
8.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 24,6 | 40 | 20,3 | M 20 | 117 | 122 | |
9.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 29,4 | 48 | 24,8 | M 24 | 168 | 216 | |
11.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 36,9 | 60 | 31,5 | M 30 | 269 | 427 |
Loading...
Ausführung | Kugelscheiben | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Phosphatiert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser (Kugelscheibe) d1+0,22(mm)
Innendurchmesser (Kegelpfanne) d2+0,22(mm)
Außendurchmesser d4-0,2(mm)
Höhe h(mm)
Für Bolzendurchmesser(mm)
Stat. Belastung F(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften