Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Edelstahl 1.4301, Form C

Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 aus Edelstahl 1.4301, Form C
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistensmit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, fürVerschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesserund größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großenBohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65599405
65599406
65599408
65599410
65599412
65599414
65599416
65599420
65599424
65599430
65599436
65599442
65599448
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1H13
(mm)
Außendurchmesser d3
(mm)
h1
(mm)
Höhe h2
(mm)
Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe h4
(mm)
r1
(mm)
Für Bolzendurchmesser
(mm)
Stat. Belastung F
(kN)
Passende Kegelpfanne Form D (Art.-Nr.) Passende Kegelpfanne Form G (Art.-Nr.) Gewicht
(g)

1.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,2510,50,42,03,17,5M 5565599505--

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,4120,72,34,296665599506655996060,9

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8,4170,63,25,61281265599508655996082,5

2.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,5210,84,06,515101665599510655996104,7

3.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13241,14,68,017122465599512655996127,1

3.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15281,25,08,5221433655995146559961410,0

3.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17301,35,39,6221645655995166559961612,3

3.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21362,06,311,7272071655995206559962021,0

5.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25442,48,215,23224105655995246559962442,0

9.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31563,611,219,24130191655995306559963087,0

11.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 37684,614,023,5503626265599536-184,0

15.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 43786,517,029,0584236165599542-297,0

24.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50928,021,035,5674847665599548-525,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelscheiben Werkstoff Edelstahl Material: Edelstahl EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Unveredelt

Technischer Support