Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65599455 |
65599456 |
65599458 |
65599460 |
65599462 |
65599464 |
65599466 |
65599470 |
65599474 |
65599480 |
65599486 |
65599492 |
65599498 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material: Edelstahl | Innendurchmesser d1H13 (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | h1 (mm) | Höhe h2 (mm) | Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe h4 (mm) | r1 (mm) | Für Bolzendurchmesser (mm) | Stat. Belastung F (kN) | Passende Kegelpfanne Form D (Art.-Nr.) | Passende Kegelpfanne Form G (Art.-Nr.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | 5,25 | 10,5 | 0,4 | 2,0 | 3,1 | 7,5 | M 5 | 5 | 65599555 | - | - | |
2.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 6,4 | 12 | 0,7 | 2,3 | 4,2 | 9 | 6 | 6 | 65599556 | 65599656 | 0,9 | |
2.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 8,4 | 17 | 0,6 | 3,2 | 5,6 | 12 | 8 | 12 | 65599558 | 65599658 | 2,5 | |
2.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 10,5 | 21 | 0,8 | 4,0 | 6,5 | 15 | 10 | 16 | 65599560 | 65599660 | 4,7 | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 13 | 24 | 1,1 | 4,6 | 8,0 | 17 | 12 | 24 | 65599562 | 65599662 | 7,1 | |
3.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 15 | 28 | 1,2 | 5,0 | 8,5 | 22 | 14 | 33 | 65599564 | 65599664 | 10,0 | |
4.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 17 | 30 | 1,3 | 5,3 | 9,6 | 22 | 16 | 45 | 65599566 | 65599666 | 12,3 | |
4.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 21 | 36 | 2,0 | 6,3 | 11,7 | 27 | 20 | 71 | 65599570 | 65599670 | 21,0 | |
6.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 25 | 44 | 2,4 | 8,2 | 15,2 | 32 | 24 | 105 | 65599574 | 65599674 | 42,0 | |
11.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 31 | 56 | 3,6 | 11,2 | 19,2 | 41 | 30 | 191 | 65599580 | 65599680 | 97,0 | |
13.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 37 | 68 | 4,6 | 14,0 | 23,5 | 50 | 36 | 262 | 65599586 | - | 184,0 | |
18.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 43 | 78 | 6,5 | 17,0 | 29,0 | 58 | 42 | 361 | 65599592 | - | 297,0 | |
28.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | EN 1.4401 Äquiv. | 50 | 92 | 8,0 | 21,0 | 35,5 | 67 | 48 | 476 | 65599598 | - | 525,0 |
Loading...
Ausführung | Kugelscheiben | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material: Edelstahl
Innendurchmesser d1 H13(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
h1(mm)
Höhe h2(mm)
Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe h4(mm)
r1(mm)
Für Bolzendurchmesser(mm)
Stat. Belastung F(kN)
Passende Kegelpfanne Form D (Art.-Nr.)
Passende Kegelpfanne Form G (Art.-Nr.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften