Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65540500 |
65540600 |
65540800 |
65541000 |
65541200 |
65541400 |
65541600 |
65542000 |
65542400 |
65543000 |
65543600 |
65544000 |
65544800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d1H13 (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | h1 (mm) | Höhe h2 (mm) | Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe h4 (mm) | r1 (mm) | Für Bolzendurchmesser (mm) | Stat. Belastung F (kN) | Passende Kegelpfanne Form D (Art.-Nr.) | Passende Kegelpfanne Form G (Art.-Nr.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5,25 | 10,5 | 0,4 | 2,0 | 3,1 | 7,5 | M 5 | 6 | 65550500 | - | - | |
0.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,40 | 12 | 0,7 | 2,3 | 4,2 | 9 | 6 | 9 | 65550600 | 65560600 | 0,9 | |
0.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,40 | 17 | 0,6 | 3,2 | 5,6 | 12 | 8 | 17 | 65550800 | 65560800 | 2,5 | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10,50 | 21 | 0,8 | 4,0 | 6,5 | 15 | 10 | 26 | 65551000 | 65561000 | 4,7 | |
1.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13,00 | 24 | 1,1 | 4,6 | 8,0 | 17 | 12 | 38 | 65551200 | 65561200 | 7,1 | |
1.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15,00 | 28 | 1,2 | 5,0 | 8,5 | 22 | 14 | 53 | 65551400 | 65561400 | 10,0 | |
1.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17,00 | 30 | 1,3 | 5,3 | 9,6 | 22 | 16 | 73 | 65551600 | 65561600 | 12,3 | |
1.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21,00 | 36 | 2,0 | 6,3 | 11,7 | 27 | 20 | 117 | 65552000 | 65562000 | 21,0 | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25,00 | 44 | 2,4 | 8,2 | 15,2 | 32 | 24 | 168 | 65552400 | 65562400 | 42,0 | |
4.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31,00 | 56 | 3,6 | 11,2 | 19,2 | 41 | 30 | 269 | 65553000 | 65563000 | 87,0 | |
6.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37,00 | 68 | 4,6 | 14,0 | 23,5 | 50 | 36 | 394 | 65553600 | - | 184,0 | |
8.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 43,00 | 78 | 6,5 | 17,0 | 29,0 | 58 | 42 | 542 | 65554000 | - | 297,0 | |
13.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50,00 | 92 | 8,0 | 21,0 | 35,5 | 67 | 48 | 714 | 65554800 | - | 525,0 |
Loading...
Ausführung | Kugelscheiben | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d1 H13(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
h1(mm)
Höhe h2(mm)
Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe h4(mm)
r1(mm)
Für Bolzendurchmesser(mm)
Stat. Belastung F(kN)
Passende Kegelpfanne Form D (Art.-Nr.)
Passende Kegelpfanne Form G (Art.-Nr.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften