Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (mm) | Innendurchmesser d (mm) | Länge der Innenbuchse l (mm) | Länge der Außenbuchse L (mm) | Zul. statische Radiallast Fr (N) | Radiale Federkonstante Cr (N/mm) | Zul. statische Axiallast Fa (N) | Axiale Federkonstante Ca (N/mm) | Zul. statischer Verdrehwinkel Phi (°) | Zul. statisches Drehmoment Md (Nm) | Drehfederkonstante Cf (Nm/Grad) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22+0,1 | 10+0,15 | 33+/-0,1 | 30+/-0,3 | 2800 | 5800 | 410 | 800 | 15 | 13,5 | 0,90 | 47 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25+0,1 | 10+0,15 | 24+/-0,1 | 20+/-0,3 | 4000 | 2500 | 410 | 350 | 15 | 7,5 | 0,50 | 36 | |
11.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24+0,1 | 12+0,15 | 38+/-0,1 | 35+/-0,3 | 3000 | 5400 | 1330 | 750 | 10 | 170 | 17,00 | 61 | |
11.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25+0,1 | 12+0,15 | 28+/-0,1 | 25+/-0,3 | 4920 | 5200 | 500 | 600 | 10 | 11 | 1,10 | 47 | |
8.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26+0,1 | 12+0,15 | 24+/-0,1 | 18+/-0,3 | 690 | 2000 | 680 | 270 | 13 | 6 | 0,46 | 38 | |
12.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26+0,1 | 12+0,15 | 36+/-0,1 | 32+/-0,3 | 1370 | 5000 | 840 | 530 | 13 | 15 | 1,15 | 61 | |
10.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30+0,1 | 13+0,15 | 40+/-0,1 | 40+/-0,3 | 1570 | 5100 | 830 | 480 | 14 | 26 | 1,86 | 96 | |
14.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30+0,1 | 14+0,15 | 76+/-0,1 | 67+/-0,3 | 3900 | 6800 | 2310 | 1200 | 15 | 42 | 2,80 | 157 | |
11.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32+0,15 | 16+0,2 | 17+/-0,1 | 16+/-0,3 | 1900 | 1600 | 310 | 300 | 12,5 | 11,5 | 0,92 | 39 | |
13.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32+0,15 | 16+0,2 | 28+/-0,1 | 25+/-0,3 | 3600 | 5800 | 770 | 580 | 15 | 27,3 | 1,82 | 77 | |
14.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32+0,15 | 16+0,2 | 54+/-0,1 | 50+/-0,3 | 3900 | 7000 | 1230 | 1000 | 7,5 | 25 | 3,30 | 122 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40+0,15 | 16+0,2 | 38+/-0,1 | 32+/-0,3 | 1600 | 2400 | 320 | 480 | 15 | 21 | 1,40 | 121 | |
10.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34+0,15 | 18+0,3 | 36+/-0,1 | 32+/-0,3 | 1670 | 6000 | 780 | 580 | 15 | 14 | 0,93 | 97 | |
15.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45+0,15 | 20+0,3 | 62,5+/-0,1 | 55+/-0,3 | 3430 | 7000 | 1860 | 780 | 15 | 40 | 2,67 | 259 | |
15.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45+0,15 | 20+0,3 | 62,5+/-0,1 | 59,5+/-0,3 | 3900 | 7300 | 910 | 950 | 15 | 36 | 2,40 | 268 | |
22.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42+0,15 | 24+0,3 | 96+/-0,1 | 90+/-0,3 | 3900 | 9700 | 5040 | 2500 | 3 | 57 | 19,00 | 414 | |
19.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50+0,15 | 25+0,3 | 67,5+/-0,1 | 65,5+/-0,3 | 6380 | 18000 | 760 | 2100 | 10 | 130 | 13,00 | 398 | |
26.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55+0,15 | 25+0,3 | 93,5+/-0,1 | 89,5+/-0,3 | 9800 | 19000 | 1650 | 2200 | 15 | 85 | 5,67 | 688 | |
15.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40+0,15 | 26+0,3 | 45+/-0,1 | 40+/-0,3 | 4900 | 10000 | 1000 | 1500 | 7 | 59,5 | 8,50 | 136 | |
25.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55+0,15 | 30+0,4 | 94+/-0,1 | 89,5+/-0,3 | 13700 | 28000 | 2600 | 3700 | 13 | 97,5 | 7,50 | 635 | |
21.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 56+0,15 | 32+0,4 | 55+/-0,1 | 50+/-0,3 | 15000 | 8900 | 1300 | 1310 | 12,5 | 125 | 10,00 | 333 | |
28.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75+0,2 | 40+0,4 | 70+/-0,1 | 57+/-0,3 | 5900 | 13000 | 4510 | 90 | 14 | 133 | 9,50 | 812 | |
23.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70+0,15 | 50+0,4 | 60+/-0,1 | 60+/-0,3 | 11700 | 37000 | 5880 | 2900 | 6,5 | 330 | 50,80 | 626 | |
32.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80+0,2 | 50+0,4 | 100+/-0,1 | 95+/-0,3 | 14700 | 19500 | 3430 | 2800 | 8 | 235,2 | 29,40 | 1130 |
Loading...
Material | Stahl / Naturkautschuk | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(mm)
Innendurchmesser d(mm)
Länge der Innenbuchse l(mm)
Länge der Außenbuchse L(mm)
Zul. statische Radiallast Fr(N)
Radiale Federkonstante Cr(N/mm)
Zul. statische Axiallast Fa(N)
Axiale Federkonstante Ca(N/mm)
Zul. statischer Verdrehwinkel Phi(°)
Zul. statisches Drehmoment Md(Nm)
Drehfederkonstante Cf(Nm/Grad)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften