Gummi-Metall Befestigungsbuchsen MAED-FLEX®

Gummi-Metall Befestigungsbuchsen MAED-FLEX<sup>®</sup>
  • Mengenrabatt
Werkstoff:Elastomer: Chloropren (CR), Härte 75°+/-5 Shore A.
Metallteil (Mutter): Stahl verzinkt.
Standard-Elemente für elastische Befestigung. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
• Schnell und einfach zu montieren.
• Reduzierung von Geräusch und Vibrationen.
• Vielseitig einsetzbar, verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68551003
68551004
68551005
68551006
68551008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Bunddurchmesser d3
(mm)
Einbaulänge l1
(mm)
Bunddicke l2
(mm)
Aufnahmebohrung D8
(mm)
S
(mm)
Gewicht
(g)

1.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 37992,57,0 - 7,30,6 - 2,51,0

1.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 49121239,0 - 9,30,5 - 2,81,7

1.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 510,215153,510,2 - 10,50,5 - 3,83,0

1.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 612,71817412,7 - 13,01,5 - 5,05,3

2.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8162422516,0 - 16,31,5 - 6,511,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Neopren / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support