Gummi-Metall-Anschlagpuffer MGS mit Gewindestück, Stahl verzinkt

Gummi-Metall-Anschlagpuffer MGS mit Gewindestück, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A.
Metallteile: Stahl verzinkt.
Einseitig Metall, mit Außengwinde.
Zur Begrenzung von Anschlägen oder als Maschinenfüße für Geräte, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z. B. Büromaschinen.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68578000
68578100
68578300
68578600
68578700
68578800
68579000
68579100
68580100
68580111
68580200
68580220
68580225
68580300
68580308
68580310
68580320
68580325
68580330
68580400
68580415
68580425
68580430
68580440
68580500
68580520
68580530
68580540
68580600
68580630
68580640
68580645
68580650
68580660
68580665
68580670
68580675
68580700
68580740
68580750
68580755
68580800
68580820
68580850
68580855
68580860
68580875
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindelänge I
(mm)
Federrate mittel CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Gewicht
(g)

2.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 88M 36--1,0

2.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1010M 41038432,6

3.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1510M 41013432,9

2.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 715M 410136953,5

2.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 815M 410122953,6

2.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1015M 410106953,8

3.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515M 41074957,3

3.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 520M 6183401708,0

3.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 820M 6183301707,9

3.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1120M 6181501709,0

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520M 61813817010,3

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2020M 61810017011,0

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2520M 6188017014,0

3.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525M 61825428017,2

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 825M 61830028014,0

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1025M 61827028014,0

4.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2025M 61812828020,0

4.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2525M 61810028024,0

4.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3025M 6188028030,0

4.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2030M 82020040027,0

4.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1530M 82329040029,0

4.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2530M 82018040035,0

5.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3030M 82012040035,0

5.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -30M 8209040048,0

6.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 82323465075,0

5.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040M 82334065052,0

7.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 102824065074,0

7.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -40M 82320065080,0

6.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2050M 1028680100085,0

7.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3050M 10284251000100,0

7.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -50M 10283901000132,0

7.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4550M 10283501000140,0

7.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5050M 10283101000152,0

10.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 10284701500179,0

10.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 12334601500190,0

10.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2570M 10286501800198,0

13.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4570M 10288001800292,0

14.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2575M 123720002300241,0

15.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -75M 12378102300320,0

15.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5075M 12376202300357,0

15.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5575M 12377602300384,0

27.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -100M 164215784200535,0

18.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20100M 164225004200350,0

27.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50100M 16429004200628,0

38.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55100M 16428604200665,0

38.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60100M 16428004200709,0

38.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75100M 16425404200840,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support