Gummi-Metall-Anschlagpuffer MGS mit Gewindestück, Edelstahl

Gummi-Metall-Anschlagpuffer MGS mit Gewindestück, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A.
Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einseitig Metall, mit Außengwinde.
Zur Begrenzung von Anschlägen oder als Maschinenfüße für Geräte, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z. B. Büromaschinen.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68978000
68978100
68978300
68978600
68978700
68978800
68979000
68979100
68980100
68980111
68980200
68980220
68980225
68980300
68980308
68980310
68980320
68980325
68980330
68980400
68980415
68980425
68980430
68980440
68980500
68980520
68980530
68980540
68980600
68980630
68980640
68980645
68980650
68980660
68980665
68980670
68980675
68980700
68980740
68980750
68980755
68980800
68980850
68980855
68980860
68980875
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindelänge I
(mm)
Federrate mittel CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Gewicht
(g)

3.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 88M 36--1,0

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1010M 41038432,6

3.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1510M 41013432,9

3.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 715M 410136953,5

3.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 815M 410122953,6

3.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1015M 410106953,8

3.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515M 41074957,3

3.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 520M 6183401708,0

3.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 820M 6183301707,9

3.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1120M 6181501709,0

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520M 61813817010,3

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2020M 61810017011,0

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2520M 6188017014,0

4.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525M 61825428017,0

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 825M 61830028014,0

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1025M 61827028014,0

4.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2025M 61812828020,0

4.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2525M 61810028024,0

5.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3025M 6188028030,0

4.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2030M 82020040027,0

5.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1530M 82329040029,0

4.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2530M 82018040035,0

6.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3030M 82012040035,0

6.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -30M 8209040048,0

7.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 82323465075,0

6.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040M 82334065052,0

8.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 102824065074,0

8.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -40M 82320065080,0

7.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2050M 1028380100085,0

8.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3050M 10284251000100,0

9.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -50M 10283901000132,0

10.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4550M 10283501000140,0

11.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5050M 10283101000152,0

15.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 10284701500179,0

15.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 12334601500190,0

18.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2570M 10286501800198,0

20.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4570M 10288001800292,0

16.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2575M 123720002300241,0

20.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -75M 12378102300320,0

23.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5075M 12376202300357,0

25.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5575M 12377602300384,0

43.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -100M 164215784200535,0

49.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50100M 16429004200628,0

62.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55100M 16428604200665,0

51.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60100M 16428004200709,0

56.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75100M 16425404200840,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support