Metall-Gummipuffer MGP mit Gewindestücken, Stahl verzinkt

Metall-Gummipuffer MGP mit Gewindestücken, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore A.
Metallteile: Stahl verzinkt.
Beidseitig Metall, mit Außengwinde.
Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68528000
68528100
68528300
68528600
68528700
68528800
68528900
68529000
68530100
68530200
68530400
68530420
68530425
68530500
68530700
68530715
68530725
68530730
68530800
68530900
68530925
68531100
68531110
68531120
68531123
68531128
68531200
68531230
68531300
68531400
68531500
68531600
68531700
68531750
68531760
68531770
68531800
68531840
68531900
68532000
68532100
68532150
68532155
68532200
68532300
68532400
68532500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindelänge I
(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Federrate mittel für Schubbelastung CS
(N/mm)
Zul. Schubbelastung Fzul. (CS)
(N)
Gewicht
(g)

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 88M 3630359101,0

3.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1010M 41044439153,2

3.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1510M 41029435153,9

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 715M 4101749529355,8

3.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 815M 4101609527356,0

2.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1015M 4101249524356,4

2.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2015M 413549510357,0

3.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515M 410619513357,8

3.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 820M 618307170366015,0

3.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1020M 618150170406015,0

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520M 618130170246020,0

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2020M 618100170206019,0

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2520M 61870170136020,0

3.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2025M 61885170176030,0

3.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1025M 618750280749520,0

3.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525M 618140280259527,5

3.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2525M 618600280379532,0

4.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3025M 61871280179540,0

4.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1530M 8205254005814037,0

4.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2030M 8202044004014056,0

4.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2530M 8201804003314058,0

4.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3030M 8201084002514065,0

5.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -30M 820854001814064,0

4.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1540M 8203806509025079,0

4.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2540M 8232706506025084,0

4.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2540M 10282706506025090,0

6.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 82321365043250102,0

7.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 102821365040250105,0

7.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -40M 82314065022250115,0

9.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2550M 1028583100084400155,0

8.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2050M 10288571000110400141,0

9.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3050M 1028375100066400163,0

9.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -50M 1028260100053400178,0

10.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5050M 1028200100039400199,0

13.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 1028390150060550231,0

19.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4570M 1028450180070750401,0

17.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2575M 123727102300211850369,0

17.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -75M 12377342300117850420,0

19.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5075M 1237506230091850483,0

20.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5575M 1237417230078850514,0

37.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -100M 1642197042002571600715,0

37.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50100M 164290042001601600800,0

37.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55100M 164289242001451600845,0

37.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30100M 1642380042003101600630,0

40.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60100M 164280942001361600890,0

10.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4550M 1033215100043400208,0

52.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75100M 1642750420011016001295,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support