Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
68941000 |
68941015 |
68941500 |
68942000 |
68942500 |
68942530 |
68943000 |
68943030 |
68943040 |
68944000 |
68944040 |
68945000 |
68945040 |
68945050 |
68947500 |
68947550 |
68950000 |
68950060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [H] Höhe (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewindelänge I (mm) | Federrate mittel für Druckbelastung CD (N/mm) | Zul. Belastung Fzul. (N) | Federrate mittel für Schubbelastung CS (N/mm) | Zul. Schubbelastung Fzul. (CS) (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | M 4 | 4 | 39 | 43 | 9 | 15 | 2 | |
2.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 10 | M 4 | 4 | 28 | 43 | 4 | 15 | 2 | |
2.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 15 | M 4 | 4 | 62 | 95 | 12 | 35 | 5 | |
3.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | M 6 | 6 | 103 | 170 | 15 | 60 | 17 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 25 | M 6 | 6 | 83 | 170 | 16 | 60 | 24 | |
4.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 25 | M 6 | 6 | 67 | 280 | 16 | 95 | 30 | |
5.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | M 8 | 8 | 207 | 400 | 37 | 140 | 35 | |
6.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 30 | M 8 | 8 | 117 | 400 | 24 | 140 | 44 | |
7.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 30 | M 8 | 8 | 67 | 400 | 13 | 140 | 50 | |
7.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | M 8 | 8 | 209 | 650 | 41 | 250 | 78 | |
8.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 40 | M 8 | 8 | 114 | 650 | 20 | 250 | 93 | |
10.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 50 | M 10 | 10 | 352 | 1000 | 68 | 400 | 126 | |
11.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | M 10 | 10 | 247 | 1000 | 51 | 400 | 145 | |
12.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | M 10 | 10 | 118 | 1000 | 37 | 400 | 169 | |
25.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 75 | M 12 | 12 | 720 | 2300 | 110 | 850 | 366 | |
29.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | M 12 | 12 | 498 | 2300 | 89 | 850 | 425 | |
54.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 100 | M 16 | 16 | 1830 | 4200 | 249 | 1600 | 733 | |
62.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 100 | M 16 | 16 | 770 | 4200 | 129 | 1600 | 863 |
Loading...
Material | Naturkautschuk / Edelstahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[H] Höhe(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Gewindegröße G(mm)
Gewindelänge I(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.(N)
Federrate mittel für Schubbelastung CS(N/mm)
Zul. Schubbelastung Fzul. (CS)(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften