Metall-Gummipuffer MGE mit einseitigem Innengewinde, Stahl verzinkt

Metall-Gummipuffer MGE mit einseitigem Innengewinde, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff:Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore.
Metallteile: Stahl verzinkt.
Einseitig Metall, mit Innengewinde.
Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68510081
68510101
68510102
68510151
68510152
68510153
68510201
68510202
68510203
68510204
68510205
68510206
68510207
68510251
68510252
68510253
68510254
68510256
68510301
68510302
68510303
68510304
68510305
68510306
68510401
68510402
68510403
68510404
68510405
68510406
68510501
68510502
68510503
68510504
68510505
68510506
68510507
68510508
68510601
68510602
68510603
68510604
68510701
68510702
68510703
68510751
68510752
68510753
68510754
68510755
68511001
68511002
68511003
68511004
68511005
68511501
68511502
68511503
68511505
68511506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindelänge I
(mm)
Federrate mittel CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Gewicht
(g)

1.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 88M 3333361

1.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1010M 4439441

1.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1510M 4414442

1.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1015M 44108964

1.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515M 4476965

1.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515M 5576964

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1020M 661551707

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1120M 661521707

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1220M 661541708

2.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13,520M 661401708

2.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520M 661371709

2.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2020M 669017011

2.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2520M 668217012

2.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1025M 6627528011

2.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525M 6625528014

2.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2025M 6613028016

2.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2525M 6610128019

2.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3025M 668228022

3.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1530M 8829040021

3.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1730M 8828040023

3.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2030M 8820540025

3.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2530M 8818140029

4.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3030M 8812240033

4.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -30M 888940057

4.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040M 8834265044

4.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040M 101034265047

5.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2540M 8828065050

5.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 8824065057

5.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 101024065081

6.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -40M 8820565073

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2050M 1010685100069

6.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2550M 1010650100083

7.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2850M 10104401000112

7.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3050M 1010420100093

8.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3550M 10104051000109

8.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -50M 10103931000116

8.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4550M 10103501000127

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5050M 10103051000138

13.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3060M 10106101500139

13.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3060M 12126101500157

14.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 10104751500189

14.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 12124751500182

15.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2570M 10106551800161

18.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3070M 10106321800183

18.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4570M 10108041800245

15.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2575M 121220502300203

18.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -75M 12127002300283

20.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4575M 12127002300303

21.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5075M 12125902300328

22.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5575M 12127652300364

25.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -100M 161616004200513

27.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50100M 16168904200592

29.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55100M 16168604200646

29.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60100M 16167804200695

32.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75100M 16168054200837

73.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45150M 1616380060001321

75.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50150M 1616334560001399

77.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55150M 1616320060001494

105.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75150M 1616140060001940

113.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100150M 202090060002340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support