Metall-Gummipuffer MGE mit einseitigem Innengewinde, Edelstahl

Metall-Gummipuffer MGE mit einseitigem Innengewinde, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore.
Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einseitig Metall, mit Innengewinde.
Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68910081
68910101
68910102
68910151
68910152
68910153
68910201
68910202
68910203
68910204
68910205
68910206
68910207
68910251
68910252
68910253
68910254
68910256
68910301
68910302
68910303
68910304
68910305
68910306
68910401
68910402
68910403
68910404
68910405
68910406
68910501
68910502
68910503
68910504
68910505
68910506
68910507
68910508
68910601
68910602
68910603
68910604
68910701
68910702
68910703
68910751
68910752
68910753
68910754
68910755
68911001
68911002
68911003
68911004
68911005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindelänge I
(mm)
Federrate mittel CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Gewicht
(g)

4.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 88M 3333361

4.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1010M 4439441

4.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1510M 4414442

4.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1015M 44108964

4.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515M 4476965

4.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515M 5576964

5.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1020M 661551707

5.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1120M 661521707

5.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1220M 661541708

5.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13,520M 661401708

5.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520M 661371709

5.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2020M 669017011

5.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2520M 668217012

5.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1025M 6627528011

5.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525M 6625528014

6.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2025M 6613028016

6.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2525M 6610128019

7.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3025M 668228022

8.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1530M 8829040021

9.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1730M 8828040023

9.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2030M 8820540025

9.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2530M 8818140029

10.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3030M 8812240033

12.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -30M 888940057

11.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040M 8834265044

11.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040M 101034265047

13.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2540M 8828065050

13.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 8824065057

13.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 101024065081

16.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -40M 8820565073

16.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2050M 1010685100069

18.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2550M 1010650100083

19.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2850M 10104401000112

19.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3050M 1010420100093

21.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3550M 10104051000109

22.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -50M 10103931000116

24.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4550M 10103501000127

26.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5050M 10103051000138

24.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3060M 10106101500139

24.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3060M 12126101500157

27.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 10104751500189

27.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 12124751500182

32.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2570M 10106551800161

32.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3070M 10106321800183

35.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4570M 10108041800245

28.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2575M 121220502300203

34.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -75M 12127002300283

37.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4575M 12127002300303

39.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5075M 12125902300328

42.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5575M 12127652300364

49.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -100M 161616004200513

55.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50100M 16168904200592

57.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55100M 16168604200646

57.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60100M 16167804200695

70.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75100M 16168054200837

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support