Metall-Gummipuffer MGA mit Muttergewinde und Gewindestück, Edelstahl

Metall-Gummipuffer MGA mit Muttergewinde und Gewindestück, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore A.
Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Eine Seite Innengewinde, andere Seite Außengwinde.
Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68958000
68958100
68958300
68959000
68959115
68959120
68959130
68959215
68959220
68959800
68960000
68960100
68960200
68960215
68960225
68960230
68960300
68960500
68960700
68960715
68960725
68960800
68960900
68961000
68961020
68961025
68961030
68961100
68961300
68961360
68961365
68961370
68961375
68961400
68961440
68961445
68961455
68961500
68961550
68961555
68961600
68961675
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Länge Außengewinde I
(mm)
Länge Innengewinde t
(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Federrate mittel für Schubbelastung CS
(N/mm)
Zul. Schubbelastung Fzul. (CS)
(N)
Gewicht
(g)

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 88M 363283510101,0

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1010M 4104484310152,7

4.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1510M 410429435153,6

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515M 4104679515358,3

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515M 58565955355,0

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2015M 4104439512356,0

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3015M 415432959359,0

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520M 6186110170376014,0

3.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2020M 618685170176016,0

6.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2540M 82382656503525077,0

8.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 1028102346504825092,0

4.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2520M 618661170116017,0

4.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2025M 6186130280309528,0

4.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525M 6186165280459525,0

4.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2525M 618689280279529,0

5.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3025M 618671280199531,0

6.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3030M 82081134002814047,0

6.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -30M 82081064001314060,0

5.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2030M 82082354004214041,0

5.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1530M 82082704006814038,0

5.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2530M 82081804003714045,0

8.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3040M 82382346504925091,0

9.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -40M 823814765023250103,0

11.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -50M 102810273100058400168,0

11.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2050M 102810450100095400112,0

11.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2550M 102810425100082400125,0

10.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3050M 102810395100073400135,0

12.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4550M 103310250100050400174,0

12.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5050M 102810210100037400183,0

19.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 102810390150063550224,0

19.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -60M 123312390150060550243,0

25.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4570M 102810450180072700348,0

21.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2575M 1237129802300270850299,0

28.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5075M 1237125302300101850467,0

25.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -75M 1237127352300118850384,0

27.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4575M 1237126902300105850417,0

30.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5575M 123712500230090850469,0

54.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -100M 164216216042002831600716,0

58.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50100M 16421695042002201600808,0

59.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55100M 16421687042001701600841,0

60.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60100M 16421684342001421600866,0

71.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75100M 164216750420011016001026,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support