Gummi-Metallpuffer KPR Ausführung I

Gummi-Metallpuffer KPR Ausführung I
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.
Metallteil: Stahl, verzinkt.
Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastischeLagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben bestephysikalische Eigenschaften. Die Form einer Halbkugel ergibteine stark progressive Kennlinie.
Ausführung I: mit Innengewinde.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68501110
68501115
68501120
68501125
68501130
68501140
68501150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindelänge l
(mm)
Gewicht
(g)

1.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 510M 330,7

2.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7,515M 442,7

2.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1020M 668

3.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,525M 6611

3.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1530M 8819

6.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040M 8836

8.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2550M 101064

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support