Gummi-Metallpuffer KP, Ausführung A

Gummi-Metallpuffer KP, Ausführung A
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt.
Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.
Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.
Ausführung A: mit Außengewinde.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68503000
68503100
68503500
68504100
68504500
68505100
68505500
68506100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindelänge l
(mm)
Federrate mittel CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Gewicht
(g)

2.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1010M 4104-1,8

2.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2420M 618156011

4.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3630M 8202314037

5.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -35M 8202715045

9.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5850M 102833320127

11.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6750M 83640400136

14.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8975M 123755900341

37.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 136115M 16427518001042

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support