Gummi-Metallpuffer KE

Gummi-Metallpuffer KE
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt.
Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.
Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastischeLagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben bestephysikalische Eigenschaften.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68513100
68513500
68514100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindelänge I
(mm)
Federrate mittel CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Gewicht
(g)

8.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3550M 101010040088

22.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6080M 12121701200308

37.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90125M 16162603000830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support