Gummiunterlagen für Maschinenfüße mit oder ohne Abreißsicherung, mit quadratischem Flansch

Gummiunterlagen für Maschinenfüße mit oder ohne Abreißsicherung, mit quadratischem Flansch
  • Mengenrabatt
Werkstoff: NBR, schwarz, 70º +/-5º Shore A.
Ölbeständige Gummiunterlage zum Einclipsen in die Bohrungen der MÄDLER® Maschinenfüße mit oder ohne Abreißsicherung. Die Unterseite ist mit kleinen Noppen versehen. Diese Gummiunterlageermöglicht ein rutschfestes, vibrationsgedämpftes Aufstellen der Maschinenfüße. Nur für Anwendungen, bei denen es nicht erforderlich ist, die Maschinenfüße am Boden festzuschrauben.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68598099
68598599
68599099
68599599
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Maschinenfuß D
(mm)
Breite L
(mm)
Innendurchmesser ID
(mm)
m
(mm)
ZD
(mm)
ZL
(mm)
Gewicht
(g)

4.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10110881889,3636

9.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15016811513212,8776

11.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17718413815013,37,581

13.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19220014516513,39102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material NBR Oberfläche Unveredelt H2(mm) 4

Technischer Support