Gummipuffer GH

Gummipuffer GH
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.
Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68571510
68571515
68571520
68571525
68572015
68572020
68572025
68572030
68572520
68572525
68572530
68572540
68573020
68573030
68573040
68573050
68574020
68574030
68574040
68574050
68575030
68575040
68575050
68575060
68576030
68576040
68576050
68576060
68578030
68578040
68578050
68578060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Innendurchmesser d
(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Einfederung +/-20%bei Fzul.
(mm)
Gewicht
(g)

1.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10156,5641602,51

1.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15156,542,11603,82

1.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20156,532,71604,93

1.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25156,523,91606,73

1.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15208,5732703,74

1.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20208,546,62705,85

1.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25208,538,62706,76

1.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30208,532,92707,87

1.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 202510,5985004,88

1.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 252510,580,65005,910

1.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 302510,564,95007,712

2.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -2510,546,350010,315

1.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203013,51206004,811

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 303013,575,96007,516

2.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -3013,549,660010,521

2.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 503013,548,860011,627

2.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204013,5266,712004,321

2.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304013,5157,912007,232

3.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -4013,5118,812009,642

4.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 504013,598,4120011,653

4.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 305017291,721006,949

4.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -5017212,121009,566

5.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 505017160,3210012,582

6.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 605017125,7210015,999

5.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306017450,732006,874

6.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -6017299,1320010,799

7.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 506017246,2320013,0124

9.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 606017191,6320016,7148

6.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3080211076,970006,5133

8.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -8021660,4700010,1178

10.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 508021507,2700013,8222

13.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 608021411,8700017,0267

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk Oberfläche Unveredelt

Technischer Support