Hochleistungs-Buchsen PHO-V, vulkanisiert

Hochleistungs-Buchsen PHO-V, vulkanisiert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt.
Elastomer: Naturkautschuk, Härte ca. 55° Shore A.
Ausführung:
Gummi mit mittlerer Härte an Innenbuchse und Außenbuchse vulkanisiert. Gute Flexibilität. Geeignet für mittlere Radialbelastung, hohe Axialbelastung und große Torsion.
Aufnahmebohrung: Die Bohrung ist passend zum Abmaß bzw. Istmaß des Außendurchmessers zu wählen, je nach gewünschtem Sitz.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
685081617V
685082015V
685082210V
685101818V
685102230V
685102414V
685102520V
685122435V
685122525V
685122618V
685122632V
685133040V
685143067V
685163216V
685163225V
685163250V
685164032V
685183432V
685204555V
685204559V
685244290V
685255065V
685255589V
685264040V
685305589V
685325650V
685407557V
685507060V
685508095V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(mm)
Innendurchmesser d
(mm)
Länge der Innenbuchse l
(mm)
Länge der Außenbuchse L
(mm)
Zul. statische Radiallast Fr
(N)
Radiale Federkonstante Cr
(N/mm)
Zul. statische Axiallast Fa
(N)
Axiale Federkonstante Ca
(N/mm)
Zul. statischer Verdrehwinkel Phi
(°)
Zul. statisches Drehmoment Md
(Nm)
Drehfederkonstante Cf
(Nm/Grad)
Gewicht
(g)

8.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16+0,18+0,1517+/-0,115+/-0,2300296060320153,750,2512

8.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20+0,18+0,1517+/-0,115+/-0,2300165060230153,000,218

9.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22+0,18+0,1516+/-0,110+/-0,2100570140109131,560,1216

9.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18+0,110+0,1520+/-0,118+/-0,3300340080480156,150,4117

10.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22+0,110+0,1533+/-0,130+/-0,3280058904105401510,800,7248

9.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24+0,110+0,1517+/-0,114+/-0,22001400160200153,750,2526

10.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25+0,110+0,1524+/-0,120+/-0,340002060410220155,100,3436

11.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24+0,112+0,1538+/-0,135+/-0,33000610013305501010,601,0661

11.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25+0,112+0,1528+/-0,125+/-0,349004070500415107,900,7946

8.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26+0,112+0,1524+/-0,118+/-0,36902220680252136,630,5137

12.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26+0,112+0,1536+/-0,132+/-0,3137039608405151312,610,9761

10.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30+0,113+0,1540+/-0,140+/-0,31670362523104501514,850,9997

14.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30+0,114+0,1576+/-0,167+/-0,33900520023107801528,501,9154

11.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32+0,1516+0,217+/-0,116+/-0,31900158031025012,58,880,7139

13.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32+0,1516+0,228+/-0,125+/-0,3360045607703801516,501,176

14.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32+0,1516+0,254+/-0,150+/-0,33900490012305907,513,881,85122

14.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40+0,1516+0,238+/-0,132+/-0,3160018003203501516,201,08117

10.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34+0,1518+0,336+/-0,132+/-0,3157041808305301423,521,6895

15.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45+0,1520+0,362,5+/-0,155+/-0,33430543518605851544,552,97253

15.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45+0,1520+0,362,5+/-0,159,5+/-0,3390048209105301537,952,53262

22.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42+0,1524+0,396+/-0,190+/-0,33900846050401744554,6510,93414

19.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50+0,1525+0,367,5+/-0,165,5+/-0,3638098007609751584,005,6390

26.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55+0,1525+0,393,5+/-0,189,5+/-0,3980010350165010151083,308,33697

15.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40+0,1526+0,345+/-0,140+/-0,3490078302550940738,225,46323

25.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55+0,1530+0,494+/-0,189,5+/-0,313700174602600149010131,3013,13657

21.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56+0,1532+0,455+/-0,150+/-0,3150007660130090512,587,607,01323

28.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75+0,240+0,470+/-0,157+/-0,359006910451088014210,0015816

23.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70+0,1550+0,460+/-0,160+/-0,31170015970294020203150,9051,3619

32.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80+0,250+0,4100+/-0,195+/-0,31470014960343017408150,4018,81105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl / Naturkautschuk Oberfläche Verzinkt

Technischer Support