Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65520691 |
65520891 |
65521091 |
65521092 |
65521291 |
65521292 |
65521691 |
65521692 |
65522091 |
65522092 |
65522491 |
65522492 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Einschraublänge l1 (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | Gewindelänge l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Schlüsselweite SW (mm) | Druckbelastung stat. (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 60 | 20 | 57 | 14 | 2,5 | 10 | 8 | 29 | |
30.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 80 | 25 | 76 | 18 | 4 | 13 | 14 | 66 | |
38.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 100 | 32 | 95,5 | 22 | 5 | 17 | 16 | 133 | |
44.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 150 | 32 | 145,5 | 22 | 5 | 17 | 16 | 159 | |
46.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 100 | 40 | 94,5 | 26 | 6 | 19 | 28 | 211 | |
52.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 150 | 40 | 144,5 | 26 | 6 | 19 | 28 | 247 | |
66.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 100 | 50 | 94 | 32 | 7 | 24 | 36 | 407 | |
79.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 200 | 50 | 194 | 32 | 7 | 24 | 36 | 540 | |
88.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 100 | 60 | 92,5 | 42 | 8 | 30 | 44 | 72 | |
101.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 200 | 60 | 192,5 | 42 | 8 | 30 | 44 | 924 | |
106.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24 | 100 | 60 | 91 | 45 | 9,5 | 36 | 52 | 935 | |
119.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24 | 200 | 60 | 191 | 45 | 9,5 | 36 | 52 | 1231 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Edelstahl (1.4301) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | unbeschichtet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Einschraublänge l1(mm)
Außendurchmesser d2(mm)
Gewindelänge l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Schlüsselweite SW(mm)
Druckbelastung stat.(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften