Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
68620500 |
68621000 |
68621500 |
68622000 |
68622500 |
68623000 |
68623500 |
68624000 |
68624500 |
68625000 |
68625500 |
68626000 |
68626500 |
68627000 |
68627500 |
68628000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Typ | Passende Schraube | Höhe (eingeschraubt) h (mm) | Max. Höhe h1 (mm) | Verstellweg Δh (mm) | Außendurchmesser Dm (mm) | Innendurchmesser dD (mm) | Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges. (kN) | Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus. (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 15 x 1,0 | MN 686.2 15-6,6 | M 6 | 33 | 43 | 10 | 25 | 6,6 | 40,0 | 30,7 | 77 | |
43.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 x 1,0 | MN 686.2 20-6,6 | M 6 | 41 | 55 | 14 | 32 | 6,6 | 65,0 | 55,7 | 174 | |
43.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 x 1,0 | MN 686.2 20-9,0 | M 8 | 41 | 55 | 14 | 32 | 9 | 65,0 | 48,0 | 167 | |
43.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 x 1,0 | MN 686.2 20-11,0 | M 10 | 41 | 55 | 14 | 32 | 11 | 65,0 | 37,9 | 180 | |
48.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 30 x 1,5 | MN 686.2 30-11,0 | M 10 | 49 | 67 | 18 | 45 | 11 | 120,0 | 92,9 | 407 | |
48.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 30 x 1,5 | MN 686.2 30-13,5 | M 12 | 49 | 67 | 18 | 45 | 13,5 | 120,0 | 80,4 | 392 | |
48.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 30 x 1,5 | MN 686.2 30-17,5 | M 16 | 49 | 67 | 18 | 45 | 17,5 | 120,0 | 45,5 | 356 | |
57.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 40 x 1,5 | MN 686.2 40-17,5 | M 16 | 63 | 86 | 23 | 58 | 17,5 | 210,0 | 136,0 | 847 | |
57.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 40 x 1,5 | MN 686.2 40-22,0 | M 20 | 63 | 86 | 23 | 58 | 22 | 210,0 | 90,0 | 792 | |
57.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 40 x 1,5 | MN 686.2 40-26,0 | M 24 | 63 | 86 | 23 | 58 | 26 | 210,0 | 37,0 | 718 | |
111.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 50 x 1,5 | MN 686.2 50-22,0 | M 20 | 77 | 106 | 29 | 70 | 22 | 330,0 | 210,0 | 1561 | |
111.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 50 x 1,5 | MN 686.2 50-26,0 | M 24 | 77 | 106 | 29 | 70 | 26 | 330,0 | 157,0 | 1478 | |
110.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 50 x 1,5 | MN 686.2 50-33,0 | M 30 | 77 | 106 | 29 | 70 | 33 | 330,0 | 53,0 | 1313 | |
148.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 60 x 2,0 | MN 686.2 60-26,0 | M 24 | 87 | 126 | 39 | 80 | 26 | 495,0 | 322,0 | 2216 | |
148.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 60 x 2,0 | MN 686.2 60-33,0 | M 30 | 87 | 126 | 39 | 80 | 33 | 495,0 | 218,0 | 2016 | |
148.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 60 x 2,0 | MN 686.2 60-39,0 | M 36 | 87 | 126 | 39 | 80 | 39 | 495,0 | 101,0 | 1820 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl (42CrMo4V) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Verzinkt (blau) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Typ
Passende Schraube
Höhe (eingeschraubt) h(mm)
Max. Höhe h1(mm)
Verstellweg Δh(mm)
Außendurchmesser Dm(mm)
Innendurchmesser dD(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften