Höhenverstellbare Elemente - Höhenverstell-Schrauben MN 686.1, standard

Höhenverstellbare Elemente - Höhenverstell-Schrauben MN 686.1, standard
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Standardausführung: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.
• Für parallele Flächen.
• Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
• Ohne Kontermutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68610500
68611000
68611500
68612000
68612500
68613000
68613500
68614000
68614500
68615000
68615500
68616000
68616500
68617000
68617500
68618000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

31.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.1 15-6,6M 6284315256,640,030,766

34.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.1 20-6,6M 6355520326,665,055,7155

34.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.1 20-9,0M 835552032965,048,0148

34.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.1 20-11,0M 10355520321165,037,9138

38.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.1 30-11,0M 104267254511120,092,9367

38.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.1 30-13,5M 124267254513,5120,080,4348

38.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.1 30-17,5M 164267254517,5120,045,5319

46.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.1 40-17,5M 165486325817,5210,0136,0764

46.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.1 40-22,0M 205486325822210,090,0704

46.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.1 40-26,0M 245486325826210,037,0647

87.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.1 50-22,0M 2066106407022330,0210,01418

87.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.1 50-26,0M 2466106407026330,0157,01340

87.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.1 50-33,0M 3066106407033330,053,01175

114.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.1 60-26,0M 2476126508026495,0322,02046

114.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.1 60-33,0M 3076126508033495,0218,01858

114.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.1 60-39,0M 3676126508039495,0101,01640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl (42CrMo4V) Oberflächebehnandlung (Korpus) Verzinkt (blau)

Technischer Support