Höhenverstellbare Elemente - Höhenverstell-Schrauben MN 686.1, Edelstahl

Höhenverstellbare Elemente - Höhenverstell-Schrauben MN 686.1, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Rostfreie Ausführung: Edelstahl 1.4301 (V2A).
• Für parallele Flächen.
• Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
• Ohne Kontermutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68699105
68699110
68699115
68699120
68699125
68699130
68699135
68699140
68699145
68699150
68699155
68699160
68699165
68699170
68699175
68699180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

51.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.1 15-6,6M 6284315256,627,1020,3066

57.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.1 20-6,6M 6355520326,643,4036,56155

57.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.1 20-9,0M 835552032943,4030,90148

57.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.1 20-11,0M 10355520321143,4023,41138

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.1 30-11,0M 10426725451184,0064,01367

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.1 30-13,0M 124267254513,584,0054,82348

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.1 30-17,0M 164267254517,584,0028,90319

76.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.1 40-17,0M 165486325817,5148,0092,90764

76.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.1 40-22,0M 205486325822148,0059,10704

76.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.1 40-26,0M 245486325826148,0020,30647

126.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.1 50-22,0M 2066106407022225,00136,001418

126.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.1 50-26,0M 2466106407026225,0097,001340

135.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.1 50-33,0M 3066106407033225,0020,601175

183.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.1 60-26,0M 2476126508026323,00195,002046

183.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.1 60-33,0M 3076126508033323,00118,001858

183.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.1 60-39,0M 3676126508039323,0038,001640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Edelstahl (1.4301) Oberflächebehnandlung (Korpus) unbeschichtet

Technischer Support