Höhenverstellbare Elemente - Niveauausgleichs-Elemente MN 686.6, standard

Höhenverstellbare Elemente - Niveauausgleichs-Elemente MN 686.6, standard
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Standardausführung: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.
• Für parallele Flächen.
• Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
• Mit Kontermutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68660500
68661000
68661500
68662000
68662500
68663000
68663500
68664000
68664500
68665000
68665500
68666000
68666500
68667000
68667500
68668000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

42.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.6 15-6,6M 620244256,640,030,754

47.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.6 20-6,6M 624295326,665,055,7117

47.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.6 20-9,0M 82429532965,048,0111

47.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.6 20-11,0M 1024295321165,037,9104

48.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.6 30-11,0M 10293674511120,092,9274

48.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.6 30-13,5M 12293674513,5120,080,4265

48.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.6 30-17,5M 16293674517,5120,045,5241

62.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.6 40-17,5M 16374695817,5210,0136,0570

62.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.6 40-22,0M 20374695822210,090,0528

62.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.6 40-26,0M 24374695826210,037,0486

87.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.6 50-22,0M 204454107022330,0210,01023

87.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.6 50-26,0M 244454107026330,0157,0965

87.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.6 50-33,0M 304454107033330,053,0858

110.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.6 60-26,0M 244961128026495,0322,01459

110.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.6 60-33,0M 304961128033495,0218,01325

110.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.6 60-39,0M 364961128039495,0101,01199

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl (42CrMo4V) Oberflächebehnandlung (Korpus) Verzinkt (blau)

Technischer Support