Höhenverstellbare Elemente - Niveauausgleichs-Elemente MN 686.6, Edelstahl (Teilenummern)

Höhenverstellbare Elemente - Niveauausgleichs-Elemente MN 686.6, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Rostfreie Ausführung: Edelstahl 1.4301 (V2A).
• Für parallele Flächen.
• Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
• Mit Kontermutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68699605
68699610
68699615
68699620
68699625
68699630
68699635
68699640
68699645
68699650
68699655
68699660
68699665
68699670
68699675
68699680
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

60.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.6 15-6,6M 620244256,627,1020,3054

67.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.6 20-6,6M 624295326,643,4036,56117

67.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.6 20-9,0M 82429532943,4030,90111

67.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.6 20-11,0M 1024295321143,4023,41104

72.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.6 30-11,0M 1029367451184,0064,01274

72.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.6 30-13,5M 12293674513,584,0054,82265

72.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.6 30-17,5M 16293674517,584,0028,90241

98.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.6 40-17,5M 16374695817,5148,0092,90570

98.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.6 40-22,0M 20374695822148,0059,10528

98.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.6 40-26,0M 24374695826148,0020,30486

140.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.6 50-22,0M 204454107022225,00136,001023

140.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.6 50-26,0M 244454107026225,0097,00965

140.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.6 50-33,0M 304454107033225,0020,60858

185.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.6 60-26,0M 244961128026323,00195,001459

185.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.6 60-33,0M 304961128033323,00118,001325

185.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.6 60-39,0M 364961128039323,0038,001199

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Edelstahl (1.4301) Oberflächebehnandlung (Korpus) unbeschichtet

Technischer Support