Höhenverstellbare Elemente - Niveauausgleichs-Elemente MN 686.3, standard

Höhenverstellbare Elemente - Niveauausgleichs-Elemente MN 686.3, standard
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Standardausführung: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.
• Für parallele Flächen.
• Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
• Ohne Kontermutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68630500
68631000
68631500
68632000
68632500
68633000
68633500
68634000
68634500
68635000
68635500
68636000
68636500
68637000
68637500
68638000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Typ Passende Schraube Höhe (eingeschraubt) h
(mm)
Max. Höhe h1
(mm)
Verstellweg Δh
(mm)
Außendurchmesser Dm
(mm)
Innendurchmesser dD
(mm)
Max. Belastbarkeit (inkl. Vorspannkraft) Fges.
(kN)
Belastbarkeit exkl. Vorspannkraft Fzus.
(kN)
Gewicht
(g)

30.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 15 x 1,0MN 686.3 15-6,6M 615194256,640,030,740

31.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.3 20-6,6M 618235326,665,055,785

31.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.3 20-9,0M 81823532965,048,081

31.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 x 1,0MN 686.3 20-11,0M 1018235321165,037,977

32.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.3 30-11,0M 10222974511120,092,9206

32.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.3 30-13,5M 12222974513,5120,080,4198

32.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30 x 1,5MN 686.3 30-17,5M 16222974517,5120,045,5182

37.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.3 40-17,5M 16283795817,5210,0136,0419

37.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.3 40-22,0M 20283795822210,090,0390

37.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 x 1,5MN 686.3 40-26,0M 24283795826210,037,0356

62.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.3 50-22,0M 203343107022330,0210,0748

62.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.3 50-26,0M 243343107026330,0157,0710

62.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50 x 1,5MN 686.3 50-33,0M 303343107033330,053,0629

76.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.3 60-26,0M 243850128026495,0322,01102

76.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.3 60-33,0M 303850128033495,0218,01011

76.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60 x 2,0MN 686.3 60-39,0M 363850128039495,0101,0906

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl (42CrMo4V) Oberflächebehnandlung (Korpus) Verzinkt (blau)

Technischer Support