Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
68650500 |
68651000 |
68651500 |
68652000 |
68652500 |
68653000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Passende Schraube | Außendurchmesser Dm (mm) | Höhe h+/-0,5 (mm) | Innendurchmesser D1 (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MN 686.5 15 | M 6 / M 8 | 25 | 8 | 8,5 | 9 | 15 | 23 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MN 686.5 20 | M 10 | 32 | 10 | 13 | 14 | 20 | 44 | |
19.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MN 686.5 30 | M 16 | 45 | 12,5 | 20 | 21,4 | 30 | 104 | |
28.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MN 686.5 40 | M 24 | 58 | 16 | 29 | 30,5 | 38 | 215 | |
40.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MN 686.5 50 | M 30 | 70 | 20 | 36 | 38 | 48 | 377 | |
49.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MN 686.5 60 | M 36 | 80 | 20 | 44 | 45,8 | 61 | 462 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl (42CrMo4V) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Verzinkt (blau) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Passende Schraube
Außendurchmesser Dm(mm)
Höhe h+/-0,5(mm)
Innendurchmesser D1(mm)
D2(mm)
d(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften