Höhenverstellbare Elemente - Kugelausgleichsscheiben MN 686.5, Edelstahl

Höhenverstellbare Elemente - Kugelausgleichsscheiben MN 686.5, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Rostfreie Ausführung: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Für Neigungswinkel 4°. Für Auflageflächen bei Schräglagen von α > 1° wird zur gleichmäßigen Auflage des Schraubenkopfes eine weitere MN 686.5 als Unterlage empfohlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68699505
68699510
68699515
68699520
68699525
68699530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Passende Schraube Außendurchmesser Dm
(mm)
Höhe h+/-0,5
(mm)
Innendurchmesser D1
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
Gewicht
(g)

19.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MN 686.5 15M 62588,591523

21.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MN 686.5 20M 10321013142044

27.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MN 686.5 30M 164512,52021,430104

35.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MN 686.5 40M 2458162930,538215

54.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MN 686.5 50M 307020363848377

78.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MN 686.5 60M 3680204445,861462

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Edelstahl (1.4301) Oberflächebehnandlung (Korpus) unbeschichtet

Technischer Support